‧您現在的位置 > 產品資訊 > 電動缸 > 電動缸
 
快速選單 系列:   型號:  
智能電動缸
MEAT
規格: 25, 縮減安裝底部至滑台平面尺寸,節省空間。
使用步進馬達,以最小齒距時規皮帶傳動,提升位移精確度。
以4個線性滾珠軸承支撐滑台載重,保持平穩及順暢度。
伺服型步進馬達內藏控制器,具備程式記憶功能。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
電動缸
METB
尺寸: 42x42, 55x55, 80x80 mm, 皮帶驅動配合線軌傳輸。
結構採鋁合金材質。使用不銹鋼帶密封,防止內部皮帶與線軌因粉塵張髒污造成損壞。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
滑台電動缸-螺桿驅動(不附馬達)
METS
規格: 5M, 6M, 10, 12, 13, 14, 17, 22
適用 步進馬達 42框, 57框及 伺服馬達 100W~750W

詳細規格 相關下載
滑台電動缸-螺桿驅動(附馬達)
METSC
規格:5, 6, 10, 12, 13
適用馬達 42框
軟體下載: TC100控制器

詳細規格 相關下載
活塞桿電動缸-螺桿驅動(附馬達)
MEQYC
規格:50, 50D, 50L, 65, 65D, 65L
適用馬達 52框, 65框
軟體下載: TC100控制器

詳細規格 相關下載
微型滑台電動缸(附馬達)
MES*
型號:MESH, MESF, MESS
規格:20, 適用馬達 25框
軟體下載: TC100控制器