‧您現在的位置 > 產品資訊 > 標準氣壓缸 > ISO 無繫緊桿型
 
快速選單 系列:   型號:  
ISO-VDMA 標準 PROFILE氣壓缸(無繫緊桿型)
MCQI2
氣缸內徑: φ32~100 (mm),根據國際標準 ISO-VDMA 規格製作,屬無繫緊桿型,大多數零件可互相替換。 缸管四面均設計埋入式傳感器固定溝槽,可依實際使用需求變更傳感器安裝位置。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
ISO-VDMA 標準PROFILE不旋轉氣壓缸(無繫緊桿型)
MCKQI2
氣缸內徑: φ32, 40 (mm),根據國際標準 ISO-VDMA 規格製作,屬無繫緊桿型,大多數零件可互相替換。活塞桿採用六角軸心,故不旋轉。採用含油合金,特殊軸承襯套,使活塞桿無需給油。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
頁 / 共 1 頁