‧您現在的位置 > 產品資訊 > 氣動 & 機械閥 > 手動閥
 
快速選單 系列:   型號:  
手動 / 機械操控配件
MVHA-34B
全行程與TAC級方向閥上的按鈕行程相同。
安裝時,請利用華司來保持鋼珠與按鈕間適當的間隙,以避免未制動前,先行壓到按鈕。材質:本體…鍍鎳黃銅。鋼珠…鉻鋼。重量:15g

相關下載
手動閥
MVHA-34A
直接藉內螺紋固定在MVHA系列(TAC級)方向閥的按鈕極限環上。直接藉活塞端面,作動在壓動按鈕上。材質:本體…鍍鎳黃銅。重量:28g

相關下載
手動閥
MVHB-220
配管口徑尺寸: Rc1/4,使用壓力範圍: 0~0.8 MPa,
周圍溫度:-5~+60℃ (不凍結)

詳細規格 訂購代號 相關下載
手動閥
MVHB-260
配管口徑尺寸: Rc1/4,使用壓力範圍: 0~0.8 MPa,
周圍溫度:-5~+60℃ (不凍結)

詳細規格 訂購代號 相關下載
手動閥
MVHB-300
配管口徑尺寸: Rc3/8,使用壓力範圍: 0~1.2 MPa,
周圍溫度:-5~+60℃ (不凍結)

詳細規格 訂購代號 相關下載
手動閥
MVHB-500
配管口徑尺寸: Rc1/2,使用壓力範圍:0~1.2 MPa,
周圍溫度:-5~+60℃ (不凍結)

詳細規格 訂購代號 相關下載
手動閥
MVHD-220
配管口徑尺寸: Rc1/4,Rc1/8,使用壓力範圍: 0~0.8 MPa,有效斷面積: 18 mm2

詳細規格 訂購代號 相關下載
手動閥
MVHF-2P/3P-NC
常閉型,三口二位,手動閥,最高使用壓力:150 psig max,另有 MVHF-2P-NC 可選購。

詳細規格 相關下載
頁 / 共 4 頁