|
|
|
 |
| 本體寬幅 |
10mm |
| 配管口徑代號 |
M5 |
| 閥種類 |
5口2位,5口3位 |
| 本體型式 |
直配管型、連座型 |
| 配管口徑尺寸 |
M5x0.8 |
| 使用流體 |
空氣 |
| 使用壓力範圍 |
0.2~0.7 MPa |
| 耐壓力 |
1 MPa |
| 流量 |
177.6 Nl/min |
| 有效斷面積 |
直配管型:4.5 mm2
連座型:4.5 mm2,4.5/5/4.5 mm2(C/P/R) |
| 應答時間 |
12 ms(5/2), 15 ms(5/3) |
| 周圍溫度 |
+5~+50℃ |
| 定格電壓 |
AC110V, AC220V(50/60)Hz, DC6/12/24V |
| 電力消耗 |
AC=1.6/2.5VA, DC=0.55W (附燈型) |
| 電壓容許範圍 |
±10% |
| 絕緣等級 |
B 級 |
| 重量 |
30g, 43g, 55g |
|
|
| |
|
|