|
|
|
 |
| 本體寬幅 |
18mm |
| 配管口徑代號 |
8A |
| 閥種類 |
5口2位, 5口3位 |
| 本體型式 |
直配管型、連座型 |
| 配管口徑尺寸 |
Rc1/4 |
| 使用流體 |
空氣 |
| 使用壓力範圍 |
0.15~0.7 MPa(5/2)
0.2~0.7 MPa(5/3) |
| 耐壓力 |
1 MPa |
| 流量 |
666 Nl/min (5/2)
533 Nl/min (5/3) |
| 有效斷面積 |
直配管型:15 mm2,16.3/27/12.4 mm2 (C/P/R)
連座型:13 mm2,13.5/18.4/11 mm2 (C/P/R) |
| 應答時間 |
23 ms(5/2), 50 ms(5/3) |
| 周圍溫度 |
+5~+50℃ |
| 定格電壓 |
AC110V, AC220V(50/60)Hz, DC6/12/24V |
| 電力消耗 |
AC=1.6 / 2.5VA, DC=0.55W (附燈型) |
| 電壓容許範圍 |
±10% |
| 絕緣等級 |
B 級 |
| 重量 |
84g, 106g, 116g |
|
|
| |
|
|