|
|
|
 |
| 作動方式 |
複動型 |
| 缸徑 (mm) |
10,16,20,25 |
| 使用流體 |
空氣 |
| 使用壓力範圍 |
0.2~0.6 MPa |
| 最高作動頻率 |
60 (c.p.m) |
| 周圍溫度 |
-10℃~+60℃ (不凍結) |
| 給油 |
不需給油 (※) |
| 夾爪開關角度 |
開側:180°~182°
閉側:-3° |
| 重覆精度 |
±0.2 mm |
| 夾持力(壓力 0.5 MPa 時) |
0.16~2.28 N.m |
| 傳感器 |
RT :有接點, RTN: NPN , RTP: PNP |
| 重量 |
80, 150, 320, 600 g |
| 備註 |
※ 夾指滑動部份需定期給潤滑油。 |
|
|
| |
|
|