|
|
|
 |
| 本體寬幅 |
30mm |
| 配管口徑代號 |
10A |
| 閥種類 |
5口2位, 5口3位 |
| 本體型式 |
直配管型 |
| 配管口徑尺寸 |
Rc3/8 |
| 使用流體 |
空氣 |
| 使用壓力範圍 |
0.2~1.2 MPa (5/2)
0.3~1.2 MPa (5/3) |
| 耐壓力 |
1.5 MPa |
| 流量 |
1510 Nl/min |
| 有效斷面積 |
35 mm2 (5/2)
34.5 mm2 (5/3) |
| 應答時間 |
50 ms |
| 周圍溫度 |
-5~+50℃ (不凍結) |
| 定格電壓 |
AC110,220V(50/60)Hz, DC24V |
| 電力消耗 |
AC=6/4.9VA,DC=2.5W |
| 電壓容許範圍 |
±10% |
| 絕緣等級 |
F 級 |
| 重量 |
406g, 508g, 577g |
|
|
| |
|
|