您现在的位置 > 产品信息 > 迷你气压缸 > 笔型气压缸
 
快速选单  系列:   型号:  
笔型气压缸
MCMJ
气缸内径: φ6,10,16(mm),採用含油合金,特殊轴承衬套,使活塞桿无需给油。气压缸採用高级不銹钢材质,耐磨、耐腐蚀。多样化支架可供选择。

产品特色 详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
MCMJ1 笔型气压缸
MCMJ1
气缸内径: φ4 mm,最大使用压力:0.7 MPa,最小使用压力: 0.3 MPa,耐压力: 1 MPa,全系列不附磁。

详细规格 订购代号 相关下载
笔型气压缸
MCMJP
气缸内径: φ6,10,16mm,气缸本体直接安装于平板上,节省安装空间。埋入型传感器设计。

产品特色 详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
MCMJP 笔型气压缸
MCMJPB
气缸内径: φ6,10,15mm,型号:MCMJPB(本体安装型)、MCMJPS(埋入型),气缸本体可直接埋入机器本体或安装于平板上,可以有效节省安装空间,全系列不附磁。

产品特色 详细规格 订购代号 相关下载
笔型气压缸
MCMJPS
气缸内径: φ6,10,15mm,型号:MCMJPB(本体安装型)、MCMJPS(埋入型),气缸本体可直接埋入机器本体或安装于平板上,可以有效节省安装空间,全系列不附磁。

产品特色 详细规格 订购代号 相关下载
页 / 共 1 页