您现在的位置 > 产品信息 > NISCON > 空气调理设备
 
快速选单  系列:   型号:  
空气调理设备
逆止阀 BN-9L21
配管口径尺寸: Rc1/4~Rc1,使用压力范围: 0~1 MPa,
耐压力: 1.5 MPa

详细规格 订购代号 相关下载
空气调理设备
压力开关
配管口径牙型:平行阴螺纹,锥型阳螺纹,使用压力范围:0~4 MPa,
耐压力: 0.1~6 MPa

详细规格 订购代号 相关下载
空气调理设备
流量开关
配管口径尺寸: Rc3/8~Rc1-1/2,使用压力范围:0.03~0.5 MPa,
耐压力: 1 MPa

详细规格 订购代号 相关下载
空气调理设备
80 冷涷式干燥机
独家的冷却系统,除湿性能高。
独家採用二重管方式,冷冻效果佳。(Tube-in Tube)方式。

产品特色 详细规格 相关下载
冷空气发生器
BN-VT150N / BN-VT300N / BN-VT600N
只需供给压缩空气,就可喷出比供给空气温度低40℃(最大)的冷空气。
属于利用涡动理论,且构造上没有运动机件的冷空气发生器,因此可维持长久的使用寿命。

产品特色 详细规格 订购代号 相关下载
页 / 共 2 页