您现在的位置 > 产品信息 > 薄型(治具)气压缸 > 薄型气压缸
 
快速选单  系列:   型号:  
薄型气压缸
MCJA
气缸内径: φ12~100 (mm),本体使用精心挑选的铝合金素材,经过硬质阳极处理;更具耐磨耐蚀性。此系列产品之安装,全部使用沉头孔牙设计的安装方式,不需任何固定脚架,达到节省配置空间的要求。

产品特色 详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
薄型气压缸
MCJA-3
气缸内径: φ12~100 (mm),本体使用精心挑选的铝合金素材,经过硬质阳极处理;更具耐磨耐蚀性,配合精密的组装技术;并且藉由严格地全数检查,达到可绝对信赖的品质要求。

详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
薄型气压缸
MCJA-4
气缸内径: φ12~100 (mm),本体使用精心挑选的铝合金素材,经过硬质阳极处理;更具耐磨耐蚀性,配合精密的组装技术;并且藉由严格地全数检查,达到可绝对信赖的品质要求。

详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
薄型(治具)气压缸
MCJQ
气缸内径: φ12~100 (mm),精巧固定设计,传感器固定于本体上不突出,即使附加传感器,其传感器部份也不佔空间。可自由选择传感器固定方向。

产品特色 详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
薄型气压缸 (附磁型)
MCJQ2
本体使用精心挑选的铝合金素材,经过硬质阳极处理;更具耐磨耐蚀性,配合精密的组装技术;并且藉由严格地全数检查,达到可绝对信赖的品质要求。全系列均附磁。

产品特色 详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
薄型气压缸
MCJI
气缸内径: φ20~100 (mm),符合 ISO 21287 标准,而设计出的产品。于缸体挤制时,于外围预留装配槽;使传感器在安装固定及位置调整时,均极其简单。RCI 传感器固定于本体上不突出,也不佔空间。全系列均附磁。

产品特色 详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
多位置型-薄型气压缸
MCJI-3
气缸内径: φ20~80 (mm),符合 ISO 21287 标准,而设计出的产品。于缸体挤制时,于外围预留装配槽;使传感器在安装固定及位置调整时,均极其简单。RCI 传感器固定于本体上不突出,也不佔空间。全系列均附磁。

产品特色 详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
薄型(治具)气压缸
MCJT
气缸内径: φ12~100 (mm),本体使用精心挑选的铝合金素材,经过硬质阳极处理;更具耐磨耐蚀性。此系列产品之安装,全部使用沉头孔牙设计的安装方式,不需任何固定脚架,达到节省配置空间的要求。

产品特色 详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
页 / 共 1 页