您现在的位置 > 产品信息 > 气动 & 机械阀 > 手动阀
 
快速选单  系列:   型号:  
手动 / 机械操控配件
MVHA-34B
全行程与TAC级方向阀上的按钮行程相同。
安装时,请利用华司来保持钢珠与按钮间适当的间隙,以避免未制动前,先行压到按钮。材质:本体…镀镍黄铜。钢珠…铬钢。重量:15g

相关下载
手动阀
MVHA-34A
直接藉内螺纹固定在MVHA系列(TAC级)方向阀的按钮极限环上。直接藉活塞端面,作动在压动按钮上。材质:本体…镀镍黄铜。重量:28g

相关下载
手动阀
MVHB-220
配管口径尺寸: Rc1/4,使用压力范围: 0~0.8 MPa,
周围温度:-5~+60℃ (不冻结)

详细规格 订购代号 相关下载
手动阀
MVHB-260
配管口径尺寸: Rc1/4,使用压力范围: 0~0.8 MPa,
周围温度:-5~+60℃ (不冻结)

详细规格 订购代号 相关下载
手动阀
MVHB-300
配管口径尺寸: Rc3/8,使用压力范围: 0~1.2 MPa,
周围温度:-5~+60℃ (不冻结)

详细规格 订购代号 相关下载
手动阀
MVHB-500
配管口径尺寸: Rc1/2,使用压力范围:0~1.2 MPa,
周围温度:-5~+60℃ (不冻结)

详细规格 订购代号 相关下载
手动阀
MVHD-220
配管口径尺寸: Rc1/4,Rc1/8,使用压力范围: 0~0.8 MPa,有效断面积: 18 mm2

详细规格 订购代号 相关下载
手动阀
MVHF-2P/3P-NC
常闭型,三口二位,手动阀,最高使用压力:150 psig max,另有 MVHF-2P-NC 可选购。

详细规格 相关下载
页 / 共 4 页