‧您現在的位置 > 產品資訊 > 薄型(治具)氣壓缸 > 薄型氣壓缸
 
快速選單 系列:   型號:  
薄型氣壓缸
MCJA
氣缸內徑: φ12~100 (mm),本體使用精心挑選的鋁合金素材,經過硬質陽極處理;更具耐磨耐蝕性。此系列產品之安裝,全部使用沉頭孔牙設計的安裝方式,不需任何固定腳架,達到節省配置空間的要求。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
薄型氣壓缸
MCJA-3
氣缸內徑: φ12~100 (mm),本體使用精心挑選的鋁合金素材,經過硬質陽極處理;更具耐磨耐蝕性,配合精密的組裝技術;並且藉由嚴格地全數檢查,達到可絕對信賴的品質要求。

詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
薄型氣壓缸
MCJA-4
氣缸內徑: φ12~100 (mm),本體使用精心挑選的鋁合金素材,經過硬質陽極處理;更具耐磨耐蝕性,配合精密的組裝技術;並且藉由嚴格地全數檢查,達到可絕對信賴的品質要求。

詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
薄型(治具)氣壓缸
MCJQ
氣缸內徑: φ12~100 (mm),精巧固定設計,傳感器固定於本體上不突出,即使附加傳感器,其傳感器部份也不佔空間。可自由選擇傳感器固定方向。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
薄型氣壓缸 (附磁型)
MCJQ2
本體使用精心挑選的鋁合金素材,經過硬質陽極處理;更具耐磨耐蝕性,配合精密的組裝技術;並且藉由嚴格地全數檢查,達到可絕對信賴的品質要求。全系列均附磁。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
薄型氣壓缸
MCJI
氣缸內徑: φ20~100 (mm),符合 ISO 21287 標準,而設計出的產品。於缸體擠製時,於外圍預留裝配槽;使傳感器在安裝固定及位置調整時,均極其簡單。RCI 傳感器固定於本體上不突出,也不佔空間。全系列均附磁。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
多位置型-薄型氣壓缸
MCJI-3
氣缸內徑: φ20~80 (mm),符合 ISO 21287 標準,而設計出的產品。於缸體擠製時,於外圍預留裝配槽;使傳感器在安裝固定及位置調整時,均極其簡單。RCI 傳感器固定於本體上不突出,也不佔空間。全系列均附磁。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
薄型(治具)氣壓缸
MCJT
氣缸內徑: φ12~100 (mm),本體使用精心挑選的鋁合金素材,經過硬質陽極處理;更具耐磨耐蝕性。此系列產品之安裝,全部使用沉頭孔牙設計的安裝方式,不需任何固定腳架,達到節省配置空間的要求。