您现在的位置 > 产品信息 > 压力传感器 > 压力传感器
 
快速选单  系列:   型号:  
压力传感器
MP1
高重覆精度:≦±1%F.S. 应答时间:5ms 以下
应差可调整,低价格

产品特色 详细规格 订购代号 相关下载
压力传感器
MP10
1.使用简便,可直接安装于快速接头使用。 2.超小体积:26×10×10.4 mm。 3.设定压力范围:传感器:负压 (0~-101.3 kPa),正压 (0~0.6 MPa) ;类比输出:连成压 (-100~100 kPa), 复合压:(-101~500 kPa), 低压:(0~100 kPa), 负压:(0~-101.3 kPa), 正压:(0~1.0 MPa)4.低价格

产品特色 详细规格 订购代号 相关下载
高精度压力传感器
MP30
压力范围:连成压-100~100 kPa, 负压 0~-101.3 kPa, 正压 0~1MPa,2组开关输出,1组线性输出,应差可调整,高精度,低价格。

产品特色 详细规格 订购代号 相关下载
高精度压力传感器
MP41
直接安装于三点组合,3 色压力数值显示,应差可调整,高精度,低价格,压力单位可设定:MPa, kgf/cm2, bar, psi

产品特色 详细规格 订购代号 相关下载
高精度数位压力传感器
MP43
7 种压力单位显示。2 NPN/PNP 开集极输出 + 类比输出。
3 色数位LCD显示。重复精度 ±0.2% F.S.±1 digit。
节省电力 Max. 20%。

产品特色 详细规格 订购代号 相关下载
压力传感器
MP45
IP65 防护等级。
2NPN/PNP 开集极输出 + 类比输出(1~5V or 4~20mA)。
2色数位LCD显示。
重复精度±0.2% F.S.±1 digit 以下。

产品特色 详细规格 订购代号 相关下载
高精度数位压力传感器
MP50
保护构造: IP65。双色数位 LCD 显示。参数复制功能。
压力单位可转换:KPa, MPa, kgf/cm2, bar, psi, InHg
感应元件 & 换管元件: 不銹钢 316L。可使用于腐蚀性液体或气体环境。

产品特色 详细规格 订购代号 相关下载
压力传感器
MPS
最高使用压力: 0.8 MPa,保证耐压力: 1 MPa

详细规格 订购代号 相关下载
页 / 共 1 页