您现在的位置 > 产品信息 > 电磁阀(管路型) > 2口2位活塞式 > MWA / MWH / MWS 产品特色
 
快速选单  系列:   型号:  

2口2位活塞式电磁阀(常闭型)
MWA / MWH / MWS
中、大流量系列,常闭型,型号: MWA / MWH / MWS
黄铜阀体,配管口径:G3/8"~ G2" ,
适用流体:水、空气、、轻油、瓦斯(MWA)
重油、高黏度流体(MWH)
水、高温流体(MWS)

产品特色 订购代号 相关下载
  IP65 防水线圈。
  连续循环,100﹪ED。
  防爆等级:EExm Ⅱ T4 或Eex ia Ⅱ C T6 PTB认证。
  周围温度:-15~50℃。
  电压容许差:±8%。
  在不影响作动下,作任何角度安装(线圈为于上方最佳)。