您现在的位置 > 产品信息 > 电磁阀(管路型) > 2口2位活塞式 > MUS 产品特色
 
快速选单  系列:   型号:  

2口2位活塞式电磁阀(常闭型)
MUS
小流量系列,2口2位常闭型
锻造铜阀体,配管口径:Rc1/4”, Rc3/8”
适用流体:蒸气

产品特色 详细规格 订购代号 相关下载
  属直动式二方向常闭型电磁阀
  可在无压差下,直接操作
  电压容许差:±10%,DC电压容许差:±1%
  尺寸小且容易安装
  其它AC/DC电压值,可依客户需求制作
  在不影响作动下,作任何角度安装
  流体温度如须用至摄氏130℃,另可订制Viton、Silicon密封材质使用(饮用水使用不建议Viton材质)