您现在的位置 > 产品信息 > 电磁阀(管路型) > 2口2位活塞式 > MSUS 产品特色
 
快速选单  系列:   型号:  

2口2位活塞式电磁阀(常闭型/常开型)
MSUS
小流量/大流量系列,2口2位常开型/常闭型,
不銹钢阀体,配管口径: Rc1/8”~2”
适用流体:水,空气、蒸气、瓦斯、真空、轻油

产品特色 详细规格 订购代号 相关下载
  MSUS-6~10 属直动式常闭型/常开型电磁阀。
  MSUS-15~50 属复动活塞引导式常闭型/常开型电磁阀。
  阀体材质为不銹钢(SUS #316)。
  可在无压差下,直接操作。
  电压容许差:±10%,DC电压容许差:±1%。
  其它AC/DC电压值,可依客户需求制作。
  流体温度如须用至摄氏130℃,另可订制Viton、Silicon密封材质使用(饮用水使用不建议Viton材质)。