您现在的位置 > 产品信息 > 电磁阀(管路型) > 2口2位膜片式 > MUW 产品特色
 
快速选单  系列:   型号:  

2口2位膜片式电磁阀(常闭型)
MUW
大流量系列,2口2位常闭型
锻造铜/铸造铜阀体,配管口径:Rc3/8”~2”
适用流体:水,空气、轻油

产品特色 详细规格 订购代号 相关下载
  属直复动联结膜片式常闭型电磁阀。
  阀体材质:3/8”~1”为锻造铜,1 1/4”~2”为铸造铜。
  可在无压差下,直接操作。
  电压容许差:±10%,DC电压容许差:±1%
  其它AC/DC电压值,可依客户需求制作。
  在不影响作动下,作任何角度安装。
  流体温度如须用至摄氏130℃,另可订制Viton、Silicon密封材质使用(饮用水使用不建议Viton材质)。