您现在的位置 > 产品信息 > 气动 & 机械阀 > 气动阀 > MVAA-260 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

气动阀
MVAA-260
配管口径尺寸: Rc1/4,使用压力范围: 0.2~0.8 MPa,耐压力: 1 MPa

详细规格 订购代号 相关下载
  配管口径代号   8A
  配管口径尺寸   Rc1/4
  方口数   5口
  使用流体   空气
  使用压力范围   0.2~0.8 MPa
  耐压力   1 MPa
  有效断面积   18 mm2
  导引压力范围   (0.3×P+0.1)~0.8 MPa
  P: 使用压力
  周围温度   -5~+60℃(不冻结)
  重量   153g, 163g, 219g