您现在的位置 > 产品信息 > 气动 & 机械阀 > 机械阀 > MVMA-260 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

机械阀
MVMA-260
配管口径尺寸: Rc1/4,使用压力范围: 0~0.7 MPa,耐压力: 1 MPa

详细规格 订购代号 相关下载
  配管口径代号   8A
  配管口径尺寸   Rc1/4
  方口数   5口
  使用流体   空气
  使用压力范围   0~0.7 MPa
  耐压力   1 MPa
  有效断面积   18 mm2
  周围温度   -5~+60℃ (不冻结)
  重量   178g