|
|
|
 |
尺寸 |
160mm×100mm×200mm |
入口 |
Rc1/2 |
使用压力范围 |
0.13~0.88 MPa, 0.3~1.27 MPa |
手动排水口 |
Rc1/2 |
自动排水口 |
Rc 3/8, 5/16" HOSE |
周围温度 |
+2~+60℃ |
最小适用空气量 |
180L/min(约 1HP 空压机), 250L/min (约 2HP 空压机) |
最大排水量 |
15 加崙/小时(MAD501), 12 加崙/小时(MAD501H) |
集水罩 |
PC 透明塑胶(MAD501), 铝合金(MAD501H) |
重量 |
1.3 kg, 1.4 kg |
备註 |
※ 压力低于 0.05 MPa ,可自动排水。
※ 配管口螺牙 G. NPT. 均可制作。 |
|
|
|
|
|