您现在的位置 > 产品信息 > 夹持气压缸 > 夹持气缸 > MCKB 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

槓桿式夹持气压缸
MCKB
气缸内径: φ32 mm,槓桿式夹持空压缸,俗称治具缸,缸体本身轻巧,所以非常适合加工时空间受到限制的场所使用(如CNC铣床加工治具)。

产品特色 详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  作动方式   复动型
  气缸内径(mm)   32
  配管口径尺寸   Rc1/8
  使用流体   空气
  使用压力范围   0.1~1 MPa
  耐压力   1.5 MPa
  周围温度   -5℃~+60℃ (不冻结)
  给油   气缸:不需给油
  槓桿部位:要(涂抹润滑油)
  传感器   RCB, RCE, RCE1, RDEP