|
|
|
 |
| 本体宽幅 |
22 mm |
| 配管口径代号 |
6A, 8A |
| 阀种类 |
3口2位,5口2位,5口3位 |
| 本体型式 |
直配管型、连座型 |
| 配管口径尺寸 |
Rc1/4 (3/2, 5/2, 5/3)
Rc1/8 (5/2, 5/3) |
| 使用流体 |
空气 |
| 使用压力范围 |
0.2~0.8 MPa (3/2, 5/2)
0.3~0.8 MPa (5/3) |
| 耐压力 |
1 MPa |
| 流量 |
799 Nl/min,710 Nl/min(5/3) |
| 有效断面积 |
18mm2 (3/2, 5/2)
16mm2 (5/3) |
| 应答时间 |
30ms (3/2, 5/2)
40ms (5/3) |
| 周围温度 |
-5℃~+50℃ (不冻结) |
| 定格电压 |
AC110,220V(50/60)Hz, DC24V |
| 电力消耗 |
AC=4.8/4.4VA, 6/4.9VA, DC=2W |
| 电压容许范围 |
±10% |
| 绝缘等级 |
F 级 |
| 重量 |
184g~338g |
|
|
| |
|
|