|
|
|
 |
本体宽幅 |
26mm |
配管口径代号 |
8A |
阀种类 |
5口2位,5口3位 |
本体型式 |
直配管型 |
配管口径尺寸 |
Rc1/4 |
使用流体 |
空气 |
使用压力范围 |
0.2~1.2 MPa(5/2)
0.3~1.2 MPa(5/3) |
耐压力 |
1.5 MPa |
流量 |
799 Nl/min |
有效断面积 |
18 mm2(5/2)
16 mm2(5/3) |
应答时间 |
40ms(5/2), 35ms(5/3) |
周围温度 |
-5~+50℃ (不冻结) |
定格电压 |
AC110,220V (50/60)Hz, DC24V |
电力消耗 |
AC=6/4.9VA, DC=2.5W |
电压容许范围 |
±10% |
绝缘等级 |
F 级 |
重量 |
255g, 350g, 405g |
|
|
|
|
|