| 出货时设定值 |
-50KPa(-375mmHg)(SW1),
-10KPa(-75mmHg)(SW2) |
| 电流消耗 |
4OmA以下 |
| 压力检出方法 |
扩散式半导体压力开关 |
| 使用压力范围 |
0~-100kPa(0~-750mmHg) |
| 设定压力范围 |
0~-99kPa(0~-743mmHg) |
| 耐压力 |
0.2 MPa |
| 保存温度范围 |
-20~80℃ (大气压、湿度60%RH以下) |
| 操作温度范围 |
0~50℃ (不冻结) |
| 操作湿度范围 |
35~85%RH(不冻结) |
| 电源供给 |
DCl2~24V±10% 波动(P-P)10%以下 |
| 保护构造 |
IEC规格相当于IP40 |
| 压力设定点数 |
1,2 |
| 操作精确度 |
± 3%F.S.以下(于Ta=25℃) |
| 应差 |
固定(2%F.S.以下),可变(约设定值的0~15%) |
| 开关输出功率 |
NPN晶体管输出功率30V 80mA以下 残留电压0.8V以下 |
| 类比输出 |
输出电压:1~5V
零点电压:1±0.1V
SPAN电压:4±0.lV
输出电流:lmA以下(负荷电阻5kΩ以下)
LIN/HYS:±l% F.S.以下 |
| 回应性 |
1msec MAX |
| 显示 |
0~-99kPa(0~-743mmHg)(2位数红色LED表示) |
| 显示次数 |
约4次/秒 |
| 显示精确度 |
±3%F.S. ± 2位数 |
| 功能 |
1.表示切换开关(ME或S1或S2)
2.S1设定微调电容器(2/3转微调电容器)
3.S2设定微调电容器(2/3转微调电容器)
4.表示选择开关(ME或SW)
5.SW设定微调电容器(2/3转微调电容器)
6应差设定微调电容器(约设定值的0-15%) |
| 解析度 |
l位数 |
| 操作显示 |
SW1:设定压力以上时,红色LED灯亮。
SW2:设定压力以上时,绿色LED灯亮。
压力在设定值以上时,红色LED亮起。 |