|
|
|
 |
| 作动方式 |
复动型 |
| 气缸内径 (mm) |
12,16,20,25,32 |
| 配管口径尺寸 |
M3×0.5, M5×0.8 |
| 使用流体 |
空气 |
| 使用压力范围 |
0.15~0.7 MPa |
| 最高作动频率 |
180 次/分钟 |
| 周围温度 |
-5℃~+60℃ (不冻结) |
| 给油 |
气缸:不需给油
爪片:要(作动处涂抹润滑油) |
| 最大爪臂长度(L) |
30,40,60,70,85 mm |
| 理论把持力距(M) kgf-cm |
闭侧:8~100
开侧:5~85 |
| 夹爪开闭行程 |
6,8,12,14,16 mm |
| 传感器 |
RDE ,RDE-D, RDEP |
| 重量 |
66g, 144g, 255g, 419g, 719g |
| 备註 |
(※)爪臂接点长度 L=30mm,使用压力 P=0.5 MPa 时之数据。 |
|
|
| |
|
|