您现在的位置 > 产品信息 > 机械手 > 平行机械手 > MCHH 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

平行机械手
MCHH
缸径: φ20,25,40(mm),夹持力大、高精度、平行开闭、免给油。夹持行程较一般大,约3-4倍,往覆精密度高 ±0.04。

产品特色 详细规格 订购代号 相关下载
  作动方式   复动型
  缸径 (mm)   20,25,40
  行程 (mm)   16,26,41
  使用流体   空气 0.3~0.8 MPa
  周围温度   -10~+60℃ (不冻结)
  给油   不需给油
  传感器   PS:有接点, PSN: NPN, PSP: PNP
  重量   0.26~1.42 kg
  备註   ※ 夹指滑动部份需定期给润滑油。