您现在的位置 > 产品信息 > 阻挡气压缸 > MSL* 系列 > MSLD 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

MSL* 系列
MSLD
气缸内径:φ50 mm,使用压力范围: 0.2~1 MPa,耐压力: 1.5 MPa,缓冲装置: NBR 缓冲垫片,附磁。

详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  操作型式   复动型附弹簧-滚轮附缓冲阻挡
  作动缸径—行程   φ50-50
  使用流体   空气
  使用压力范围   0.2~1 MPa
  耐压力   1.5 MPa
  周围温度   -5℃~+60℃ (不冻结)
  给油   不需给油
  缓冲装置   NBR 缓冲垫片
  磁石   附磁
  传感器   RCB,RCE.RCE1,RDEP
  重量   8750 g