|
|
|
 |
配线方式 |
RCM, RDM: 2线式
RNM, RPM: 3线式 |
开关逻辑 |
RCM: SPST 常开型
RDM, RNM, RPM: 电子式无接点,常开型 |
接点型式 |
RCM: 有接点, RDM: 无接点
RNM: 无接点 NPN
RPM: 无接点 PNP |
使用电压范围 |
RCM: 5~240V DC/AC, RDM: 5~30V DC
RNM, RPM: 5~28V DC |
最大开关电流 |
RCM: 100mA max
RDM, RNM, RPM: 50mA max |
接点容量 |
RCM: 10W max.
RDM, RNM, RPM: 1.5W max. (※1) |
消耗电流 |
RNM, RPM: 10mA@24V DC max. |
内部电压降 |
RCM: 3.5V max.
RDM: 3.7V max.
RNM, RPM: 1.5V max. |
洩漏电流 |
RDM: 0.1mA max.,
RNM, RPM: 0.01mA max. |
指示灯亮颜色 |
RCM, RDN, RNM: 红灯
RPM: 绿灯 |
电线 |
RCM, RDM: φ3.3, 2C, PVC
RNM, RPM: φ3.3, 3C, PVC |
使用温度范围 |
-10℃~+70℃ (不冻结) |
耐冲击 |
RCM: 30G
RDM, RNM, RPM: 50G (※2) |
耐振动 |
9G (※3) |
保护构造等级 |
IEC 60529 IP67 |
保护迴路 |
RCM: 1,
RDM, RNM, RPM: 3,4 (※4) |
重量 |
33g (2m 电线) |
备註 |
※1: 不可超过接点容量(P=Vxl)。
※2: 正弦波/X、Y、Z 3 轴向/每一轴向3回/每一回时间11ms。
※3: 復振幅1.5mm/10hHz-55Hz扫频,持续1分钟/每次X、Y、Z轴向操作1小时。
※4: 1=无/2=输出短路保护/3=电源逆接保护/4=突波吸收保护。 |
|
|
|
|
|