|
传感器 |
RCE |
RCE(有接点)、RNE(无接点NPN)、RPE(无接点PNP), 适用气缸型号:MCJA, MCJQ, MCJT, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD,
MCGJ, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCSF, MCRPMD,
MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB, MCHC, MSB*, MSL* 使用电压范围: 5~220V DC/AC, RNE, RPE: 使用电压范围:5~30V DC |
|
 |
|
|
 |
配线方式 |
RCE, RDE, RDE-D: 2线式
RNE, RPE: 3线式 |
开关逻辑 |
RCE, RDE, RDE-D: SPST 常开型
RNE, RPE: 电子式无接点,常开型 |
接点型式 |
RCE: 有接点
RDE, RDE-D: 无接点
RNE: 无接点 NPN
RPE: 无接点 PNP |
使用电压范围 |
RCE: 5~220V DC/AC, RCE1: 5~120V DC/AC
RDE, RDE-D: 10~28V DC
RNE, RPE: 5~30V DC |
最大开关电流 |
RCE, RDE: 50mA max. RCE1: 100mA max.
RDE-D: 80mA max.
RNE, RPE: 50mA max. |
接点容量 |
RCE, RDE1: 10W max.
RDE, RNE, RPE: 1.5W max.
RDE-D: 2W max.(※1) |
消耗电流 |
RNE: 10mA@24V DC max.
RPE: 12mA@24V DC max. |
内部电压降 |
RCE, RCE1, RDE: 3.5V max. RDE-D: 4V max.
RNE: 0.5V max. RPE: 1.5V max. |
洩漏电流 |
RDE: 0.1mA max. RDE-D: 1mA max.
RNE, RPE: 0.01mA max. |
指示灯亮颜色 |
RCE, RDE, RNE: 红灯 , RDE-D: 红灯/绿灯
RPE: 绿灯 |
电线 |
RCE, RDE, RDE-D: φ2.8,2C,PUR
RCE1: φ2.8,2C,PU
RNE, RPE: φ3.0,3C,PU |
使用温度范围 |
-10℃~+70℃(不冻结) |
耐冲击 |
RCE: 30G
RDE, RDE-D, RNE, RPE: 50G (※2) |
耐振动 |
9G (※3) |
保护构造等级 |
IEC 60529 IP67 |
保护迴路 |
RCE: 1 , RDE-D: 2,3,4
RDE, RNE, RPE: 3,4 (※4) |
重量 |
20g (2m 电线) |
备註 |
※1: 不可超过接点容量(P=Vxl)。
※2: 正弦波/X、Y、Z 3 轴向/每一轴向3回/每一回时间11ms。
※3: 復振幅1.5mm/10hHz-55Hz扫频,持续1分钟/每次X、Y、Z轴向操作1小时。
※4: 1=无/2=输出短路保护/3=电源逆接保护/4=突波吸收保护。 |
|
|
|
|
|