您现在的位置 > 产品信息 > 阻挡气压缸 > MSB* 系列 > MSBD 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

MSBD 阻挡缸
MSBD
气缸内径: φ20~80 (mm),复动附弹簧,滚轮附缓冲阻挡,使用压力范围:0.2~1 MPa,耐压力: 1.5 MPa,周围温度: -5℃~+60℃ (不冻结),全系列均附磁。

详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  操作型式   复动附弹簧、滚轮附缓冲阻挡
  作动缸径—行程   φ32-20, φ50-30, φ63-30, φ80-40
  使用流体   空气
  使用压力范围   0.2~1 MPa
  耐压力   1.5 MPa
  周围温度   -5℃~+60℃ (不冻结)
  给油   不需给油
  缓冲装置   NBR 缓冲垫片
  磁石   均附磁
  传感器   RCA, RCB, RCE, RCE1, RDEP
  传感器固定座   HS
  重量   740g, 1800g, 3680g, 6820g