您现在的位置 > 产品信息 > MEDO > 兼用型帮浦 > VC0201B 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

兼用型帮浦
VC0201B
真空度: -140 mm/Hg 定格流量: 20.0 l/min,最高压力 0.018 MPa,消费电力:19 W,
相关资料

详细规格 相关下载
  真空度   -140mm/Hg
  定格流量   20.0 l/min
  最高压力   0.018 MPa
  消费电力   19 W
  尺寸   125x56 mm
  重量   1.7 kg