|
|
|
 |
| 本体宽幅 |
18mm |
| 配管口径代号 |
8A |
| 阀种类 |
5口2位, 5口3位 |
| 本体型式 |
直配管型、连座型 |
| 配管口径尺寸 |
Rc1/4 |
| 使用流体 |
空气 |
| 使用压力范围 |
0.15~0.7 MPa(5/2)
0.2~0.7 MPa(5/3) |
| 耐压力 |
1 MPa |
| 流量 |
666 Nl/min (5/2)
533 Nl/min (5/3) |
| 有效断面积 |
直配管型:15 mm2,16.3/27/12.4 mm2 (C/P/R)
连座型:13 mm2,13.5/18.4/11 mm2 (C/P/R) |
| 应答时间 |
23 ms(5/2), 50 ms(5/3) |
| 周围温度 |
+5~+50℃ |
| 定格电压 |
AC110V, AC220V(50/60)Hz, DC6/12/24V |
| 电力消耗 |
AC=1.6 / 2.5VA, DC=0.55W (附灯型) |
| 电压容许范围 |
±10% |
| 绝缘等级 |
B 级 |
| 重量 |
84g, 106g, 116g |
|
|
| |
|
|