|
传感器 |
RCB |
RCB(有接点)、RNB(无接点NPN)、RPB(无接点PNP), 适用气缸型号: MCJA, MCJQ2, MCJT, MCJS, MCGA, MCGJ,
MCDA, MCDB, MCRA, MCKB, MSB*, MSLD |
|
 |
|
|
 |
配线方式 |
RCB: 2线式
RNB, RPB: 3线式 |
开关逻辑 |
RCB: SPST 常开型
RNB, RPB: 电子式无接点,常开型 |
接点型式 |
RCB: 有接点
RNB: 无接点 NPN
RPB: 无接点 PNP |
使用电压范围 |
RCB: 5~240V DC/AC
RNB, RPB: 5~30V DC |
最大开关电流 |
RCB: 100mA max.
RNB, RPB: 200mA max. |
接点容量 |
RCB: 10W max.
RNB, RPB: 6W max. (※1) |
消耗电流 |
RNB: 22mA@24V DC max.
RPB: 20mA@24V DC max. |
内部电压降 |
RCB: 3.5V max.
RNB, RPB: 0.5V max. |
洩漏电流 |
RNB, RPB: 0.01mA max. |
指示灯亮颜色 |
RCB, RPB: 绿灯
RNB: 红灯 |
电线 |
RCB: φ3.3,2C,PVC
RNB, RPB: φ3.3,3C,PVC |
使用温度范围 |
-10~+70℃(不冻结) |
耐冲击 |
RCB: 30G
RNB, RPB: 50G (※2) |
耐振动 |
9G (※3) |
保护构造等级 |
IEC 60529 IP67 |
保护迴路 |
RCB: 1
RNB, RPB: 3,4 (※4) |
重量 |
33g (2m 电线) |
备註 |
※1: 不可超过接点容量(P=Vxl)。
※2: 正弦波/X、Y、Z 3 轴向/每一轴向3回/每一回时间11ms。
※3: 復振幅1.5mm/10hHz-55Hz扫频,持续1分钟/每次X、Y、Z轴向操作1小时。
※4: 1=无/2=输出短路保护/3=电源逆接保护/4=突波吸收保护。 |
|
|
|
|
|