|
|
|
 |
配线方式 |
RT: 2 线式
RTN, RTP: 3 线式 |
开关逻辑 |
RT: SPST 常开型
RTN, RTP: 电子式无接点,常开型 |
接点型式 |
RT: 有接点
RTN: 无接点 NPN
RTP: 无接点 PNP |
使用电压范围 |
RT: 5~120V DC/AC
RTN, RTP: 5~30V DC |
最大开关电流 |
RT:100mA max.
RTN, RTP: 200mA max. |
接点容量 |
RT: 10W max. (※1)
RTN, RTP: 6W max. |
消耗电流 |
RTN, RTP: 8mA@24V DC max. |
内部电压降 |
RT: 3.5V max.
RTN, RTP: 1V@200mA max. |
洩漏电流 |
RTN, RTP: 0.01mA max. |
指示灯亮颜色 |
RT, RTN: 红灯
RTP: 绿灯 |
电线 |
RT: φ2.8, 2C, PU
RTN, RTP: φ2.8, 3C, PU |
使用温度范围 |
-10℃~+70℃ (不冻结) |
耐冲击 |
RT: 30G
RTN, RTP: 50G (※1) |
耐振动 |
9G (※3) |
保护构造等级 |
IEC 60529 IP67 |
保护迴路 |
RT: 1
RTN, RTP: 2, 3, 4 |
备註 |
※1: 不可超过接点容量(P=Vxl)。
※2: 正弦波/X、Y、Z 3轴向/每一轴向3回/每一回时间11ms。
※3: 复振幅1.5mm / 10Hz~55Hz~10Hz 扫频,持续1分钟 /
每次 X、Y、Z 3 轴向操作1小时。
※4: 1=无/2=输出短路保护/3=电源逆接保护/4=突波吸收保护。 |
|
|
|
|
|