您现在的位置 > 产品信息 > 气动 & 机械阀 > 手动阀 > MVHA-4* 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

手动阀
MVHA-4*
配管口径尺寸:M5×0.8,使用压力范围: 0~0.9 MPa,
周围温度:-5~+60℃ (不冻结)

详细规格 订购代号 相关下载
  配管口径代号   M5
  配管口径尺寸   M5×0.8
  方口数   5口
  位置数   2位置
  使用流体   空气
  使用压力范围   0~0.9 MPa
  有效断面积   1.9 mm2
  周围温度   -5~+60℃ (不冻结)
  重量   61 g ~ 66 g