|
|
|
 |
配线方式 |
RDF/RDFV: 2线式
RNF/RNFV, RPF/RPFV: 3线式 |
开关逻辑 |
常开 |
接点型式 |
RDF/RDFV: 无接点
RNF/RNFV: 无接点 NPN
RPF/RPFV: 无接点 PNP |
使用电压范围 |
RDF/RDFV: 10~28V DC/AC
RNF/RNFV, RPF/RPFV: 4.5~28V DC/AC |
最大开关电流 |
RDF/RDFV: 4~20mA max.
RNF/RNFV, RPF/RPFV: 50mA max. |
接点容量 |
RDF/RDFV: 0.6W max. (※1)
RNF/RNFV, RPF/RPFV: 1.5W max. |
消耗电流 |
RNF/RNFV, RPF/RPFV: 10mA @24V DC max |
内部电压降 |
RDF/RDFV: 3.5V max.
RNF/RNFV, RPF/RPFV: 0.5V @ 50mA max. |
洩漏电流 |
RDF/RDFV: 0.8mA max.
RNF/RNFV, RPF/RPFV: 0.01mA max. |
指示灯亮颜色 |
红灯 |
电线 |
RDF/RDFV: φ2.6,2C, PVC
RNF/RNFV, RPF/RPFV: φ2.6,3C, PVC |
使用温度范围 |
-10℃~+70℃(不冻结) |
耐冲击 |
50G (※2) |
耐振动 |
9G (※3) |
保护构造等级 |
IEC 60529 IP67 |
保护迴路 |
RDF / RDFV:4,
RNF / RNFV / RPF / RPFV: 3,4 (※4) |
重量 |
12.8g(1m 电线)/ 23.8g(2m 电线) |
备註 |
※1:不可超过接点容量(P=Vxl)。
※2:正弦波/X、Y、Z 3 轴向/每一轴向3回/每一回时间11ms。
※3:復振幅1.5mm/10hHz-55Hz扫频,持续1分钟/每次X、Y、Z轴向操作1小时。
※4:1=无/2=输出短路保护/3=电源逆接保护/4=突波吸收保护。 |
|
|
|
|
|