|
|
|
 |
配线方式 |
RH:2线式
RHN, RHP: 3线式 |
开关逻辑 |
RH: SPST 常开型
RHN, RHP: 电子式无接点,常开型 |
接点型式 |
RH: 有接点
RHN: 无接点 NPN
RHP: 无接点 PNP |
使用电压范围 |
RH: 5~120V DC/AC
RHN, RHP: 5~30V DC |
最大开关电流 |
RH: 100mA max.
RHN, RHP: 200mA max. |
接点容量 |
RH: 10W max.
RHN, RHP:6W max.(※1) |
消耗电流 |
RHN, RHP: 8 mA@24V max. |
内部电压降 |
RH: 3.5V max.
RHN, RHP: 1V@200 mA max. |
洩漏电流 |
RHN, RHP: 0.01mA max. |
指示灯亮颜色 |
RH, RHN: 红灯
RHP: 绿灯 |
电线 |
RH: φ2.8, 2C, PU
RHN, RHP: φ2.8, 3C, PU |
使用温度范围 |
-10~+70℃(不冻结) |
耐冲击 |
RH: 30G
RHN, RHP: 50G (※2) |
耐振动 |
9G (※3) |
保护构造等级 |
IEC 60529 IP67 |
保护迴路 |
RH: 1
RHN, RHP: 2,3,4 (※4) |
备註 |
※1: 不可超过接点容量(P=Vxl)。
※2: 正弦波/X、Y、Z 3轴向/每一轴向3回/每一回时间11ms。
※3: 复振幅1.5mm/10Hz~55Hz~10Hz 扫频,持续1分钟/每次X、Y、Z,3轴向操作1小时。
※4: 1=无/2=输出短路保护/3=电源逆接保护/4=突波吸收保护。 |
|
|
|
|
|