|
|
|
 |
作动方式 |
复动型 |
气缸内径(mm) |
16, 25, 32, 40 |
配管口径尺寸 |
M5, G1/8, G1/4 |
配管口数 |
3 |
使用流体 |
空气 |
使用压力范围 |
0.1~0.78 MPa |
周围温度 |
-10℃ ~ +80℃(不冻结) |
给油润滑 |
给油或不需给油均可 |
缓冲装置 |
端点可调缓冲 |
行程范围 (※1) |
φ16:100~3300 mm
φ25~40:100~3600 mm |
传感器 |
RCAL |
传感器固定座 |
HPL |
备註 |
※1: 行程单位增减最小1mm。
※2: 由于缸管非完全密闭,因此气缸允许一定之洩漏量。
所有气缸于出货前,皆已通过气密测试标准。 |
|
|
|
|
|