|
|
|
 |
| 组件 |
MAF302, MAR302, MAL302 |
| 配管口径代号 |
8A, 10A, 15A |
| 配管口径尺寸 |
1/4, 3/8, 1/2 |
| 使用流体 |
空气 |
| 使用压力范围 |
0.05~1 MPa |
| 有效断面积 |
8A: 32mm2,
10A,15A: 34mm2 |
| 设定压力范围 |
0.05~0.85 MPa |
| 耐压力 |
1.5 MPa |
| 周围温度 |
-5~+60℃ (不冻结) |
| 过滤精度 |
标准:5μm 选用:40μm |
| 油杯贮油容量 |
65c.c |
| 油滴下最小空气流量 |
8A: 50 l/min,
10A,15A: 60 l/min |
| 建议润滑用油 |
轮机油 ISO-VG32 |
| 附属配件 |
压力錶 (PG-20),T 型支架 |
| 重量 |
1115 g |
| 备註 |
※1. 压力低于 0.05 MPa,可自动排水。
※2. 选用自动排水阀 (FMRF300),使用压力范围 0.15~1 MPa。 |
|
|
| |
|
|