|
|
|
 |
配管口径代号 |
8A, 10A, 15A |
配管口径尺寸 |
1/4, 3/8, 1/2 |
使用流体 |
空气 |
使用压力范围 |
0.05~1 MPa |
有效断面积 |
8A: 32mm2,
10A,15A: 34mm2 |
设定压力范围 |
0.05~0.85 MPa |
耐压力 |
1.5 MPa |
周围温度 |
-5~+60℃ (不冻结) |
过滤精度 |
标准:5μm, 选用:40μm |
附属配件 |
支架 |
重量 |
544g(含2M电线), 509g(QD) |
备註 |
※1. 压力低于 0.05 MPa,可自动排水。
※2. 选用自动排水阀 (FMRF300),使用压力范围 0.15~1 MPa。 |
|
|
|
|
|