|
|
|
 |
| 作动方式 |
复动型 |
| 气缸内径 (mm) |
6,10,16,20 |
| 导轨宽度 (mm) |
5,7,9,12 |
| 配管口径尺寸 |
M5×0.8 |
| 使用流体 |
空气 |
| 使用压力范围 |
φ6: 0.12~0.7 MPa
φ10,16: 0.06~0.7 MPa
φ20: 0.05~0.7 MPa |
| 耐压力 |
1.05 MPa |
| 周围温度 |
-10~+60℃ (不冻结) |
| 使用活塞速度 |
50~500 mm/sec |
| 容许运动能量 |
0.125~1.0 kgf‧cm |
| 给油 |
不需给油 |
| 缓冲装置 |
两侧橡胶缓冲 |
| 行程长度容许差 |
+1.0
0 |
| 传感器 |
RCE, RCE1, RDEP |
|
|
| |
|
|