|
|
|
 |
作动方式 |
复动型 |
气缸内径(mm) |
φ15, φ20, φ25, φ32 |
配管口径尺寸 |
M5×0.8, Rc1/8 |
使用流体 |
空气 |
使用压力范围 |
0.18~0.7 MPa |
耐压力 |
0.1 MPa |
周围温度 |
+5℃ ~ +60℃ |
给油润滑 |
不需给油 |
使用速度范围 |
标准润滑油:100~500 mm/sec
低速油:60~100 mm/sec (※2) |
磁石保持力 |
137N, 231N, 363N, 588N |
传感器 |
RCE, RCE1 |
备註 |
※1. 进气孔请加装排气型速度控制阀,以控制作动速度,延长
产品寿命。
※2. 使用速度范围限制下,每分钟作动行程不得超过2m长度。 |
|
|
|
|
|