|
|
|
 |
| 喷嘴直径 |
1.0 mm, 1.5 mm, 2.0 mm |
| 配管口径尺寸 |
G1/8, G1/4, G3/8 |
| 使用流体 |
空气 |
| 使用压力范围 |
0.1~0.6 MPa |
| 周围温度 |
0~+60℃ (不冻结) |
| 到达真空度 |
-91.8 kPa (-690mmHg) |
| 吸入流量 |
32 l/min, 63 l/min, 130 l/min |
| 给油 |
不需给油 |
| 空气消耗量 |
76 l/min, 100 l/min, 185 l/min |
| 供给空气压 |
0.5 MPa |
| 信号确认设定范围 |
SJ型式: -20.0 ~ -90 kpa
(-150 ~ -680 mm Hg) |
| 重量 |
10: 84g, 110g (SJ)
15: 126 g, 158 g (SJ)
20: 294 g, 321 g (SJ) |
|
|
| |
|
|