|
|
|
 |
| 作动方式 |
复动型 |
| 气缸内径(mm) |
12,16,20,25,32,40 |
| 配管口径尺寸 |
M5×0.8, Rc1/8 |
| 使用流体 |
空气 |
| 转角角度 |
90°±10° |
| 转角方向 |
左(L)、右(R) |
| 转角行程 |
7.5 , 9.5, 15 mm |
| 垂直下压行程 |
10, 20, 30 mm |
| 使用压力范围 |
0.1~0.9 MPa |
| 周围温度 |
-5~+60℃ (不冻结) |
| 不迴转精度 |
±2°, ±1.3°, ±1.2°, ±1° (压板引入时) |
| 给油 |
不需给油 |
| 使用速度范围 |
50~200 mm/s |
| 传感器 |
RDE (φ12,16), RCE, RCE1, RDEP (φ20~40) |
|
|
| |
|
|