|
|
|
 |
气缸内径 (mm) |
20, 25, 32, 40 |
配管口径尺寸 |
20, 25, 32: Rc1/8,
40: Rc1/4 |
使用流体 |
空气 |
使用压力范围 |
0.05~0.7 MPa |
耐压力 |
1 MPa |
周围温度 |
-5℃~+60℃ (不冻结) |
给油 |
不需给油 |
使用速度范围 |
50~500 mm/sec |
活塞桿不迴转精度 |
±0.7°/ ±0.5° |
最大容许动能 (焦耳) |
垫片缓冲 0.27~1.2J
可调缓冲 0.54~2.35J |
容许迴转扭力 |
2.0 / 2.5 / 4.5 kgf-cm |
传感器 |
RCA, RCM |
传感器束带 |
BA20, BGS20, BM20
BA25, BGS25, BM25
BA32, BGS32, BM32
BA40, BGS40, BM40 |
|
|
|
|
|