您现在的位置 > 产品信息 > PLC 自动化控制器 > 远程模组 > MA-10xx 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

远程模组 (扩充)
MA-10xx
RS-485 通讯介面。支援 Modbus RTU / ASCII。5000VDC 隔离电压保护。双看门狗计时器。 软体下载: Mindman Utility

产品特色 详细规格 订购代号 相关下载
  输入迴路   8; 16
  输出迴路   4; 8; 12
  操作电压   +10~+30VDC
  输入模式   Isolated Digital
  输出模式   Source/ Sink/ Signal Relay/ Power Relay
  输出功率(最大)   10~35VDC/1A; 40VDC/200mA;
  120VAC/0.5A 30V/1A; 250VAC/5A 30VDC/5A
  输入位准   位准 0: +1 V max.
  位准 1: +3.5 ~ 30 V
  操作温度   -20~+75℃ (不冻结)
  隔离电压   5000 VDC
  状态指示灯  
  消耗功率   24VDC 约0.96W~ 2.88W
  Modbus支援种类   Modbus RTU + Modbus ASCII
  看门狗计时器   系统及通讯介面
  尺寸 (L×W×H)   120× 77 × 40 mm (含支架)