您现在的位置 > 产品信息 > PLC 自动化控制器 > 工业通讯 > MA-15xx 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

工业通讯
MA-15xx
自动串列传输速率转换,300~115200 bps。操作电压 +10~+30VDC (RS-232 通讯介面)。不需外接供应电源 (USB型号)。
软体下载: Mindman Utility

产品特色 详细规格 订购代号 相关下载
  通讯介面   RS-232 to RS-485/422/232;
  RS-232 to RS-485/422/232
  通讯速度   自动串列传输速率转换, 300~115200 bps
  传输距离   9.6 Kbps 时 1200 公尺, 115.2 Kbps 时 400公尺
  装置支援数   256 组 (无中继器状态下)
  静电放电保护  
  操作电压   10~30 VDC
  消耗功率   24V 约 0.5W; USB 约 0.5W
  PC 作业系统   Windows 98/ME/2000/XP/Window7(32/64bit)/
  WinCE/Vista(32/64 bit)/Linux/Mac/
  Windows Server 2008 R2/Android
  操作温度   -20~+75℃ (不冻结)
  储存温度   -25~+80℃ (不冻结)
  安装方式   导轨安装或墙面安装
  连接线材   DB9(Female to RS-232)/USB(Type B);
  Removable 13-pin Terminal Block
  (For RS-422/485/ 232)
  尺寸 (L×W×H)   120×77×40 mm (含支架)