|
|
|
 |
| 本体宽幅 |
22mm |
| 配管口径代号 |
6A, 8A |
| 阀种类 |
5口2位 |
| 配管口径尺寸 |
G1/8, G1/4 |
| 使用流体 |
空气 |
| 使用压力范围 |
0.2~0.8 MPa |
| 耐压力 |
1 MPa |
| 流量 |
799 Nl/min |
| 有效断面积 |
18 mm2 |
| 应答时间 |
38 ms |
| 周围温度 |
-5~+50℃ (不冻结) |
| 定格电压 |
AC110V, AC220V(50/60)Hz, AC/DC 24V |
| 电力消耗 |
AC=6/4.9VA, DC=2.5W |
| 电压容许范围 |
±10% |
| 绝缘等级 |
F 级 |
| 重量 |
233g, 343g
441g, 761g(防爆型) |
|
|
| |
|
|