|
|
|
 |
作动方式 |
复动型 |
气缸内径 (mm) |
16 |
使用流体 |
空气 |
使用压力范围 |
迴转部位: 0.25 ~0.7 MPa
夹爪部位: 0.1 ~0.7 MPa |
作动公差 (mm) |
0.05 |
旋转角度 |
90°±10°,180°±10°(※1) |
夹爪最大作动频率 |
180 c.p.m |
周围温度 |
+5℃~+60℃ |
容许运动能量 |
0.014J |
动摇时间调整范围 |
0.07~0.3 s/90°(at 0.5 MPa)(※2) |
缓冲装置 |
调整螺栓: 橡胶缓冲
油压缓冲器: 油压缓冲 |
传感器 |
RH (2线式), RHN/RHP(3线式)
RHN/RHP(3线式) |
备註 |
※1.碰撞到调整螺栓, 会产生±5°变化的震动
※2.超过控制速度上限使用会产生黏滞现象而无法作动,因此请依照速度调整范围内使用。 |
|
|
|
|
|