|
|
|
 |
配线方式 |
RCS: 2线式
RNS, RPS: 3线式 |
开关逻辑 |
RCS: SPST 常开型
RNS, RPS: 电子式无接点,常开型 |
接点型式 |
RCS: 有接点
RNS: 无接点 NPN
RPS: 无接点 PNP |
使用电压范围 |
RCS: 5~240V DC/AC
RNS, RPS: 5~30V DC |
最大开关电流 |
RCS: 100mA max
RNS, RPS: 200mA max |
接点容量 |
RCM: 10W max.
RNM, RPM: 6W max. (※1) |
消耗电流 |
RNS, RPS: 8mA@24V DC max. |
内部电压降 |
RCS: 3.0V max.
RNS, RPS: 1V@200mA max. |
洩漏电流 |
RNS, RPS: 0.01mA max. |
指示灯亮颜色 |
RCS, RNS: 红灯
RPS: 绿灯 |
电线 |
RCS: φ2.8, 2C, PVC
RNS, RPS: φ2.8, 3C, PVC |
使用温度范围 |
-10℃~+70℃(不冻结) |
耐冲击 |
RCS: 30G
RNS, RPS: 50G (※2) |
耐振动 |
9G (※3) |
保护构造等级 |
IEC 60529 IP67 |
保护迴路 |
RCM: 1
RNM, RPM: 3,4 (※4) |
重量 |
23.5g (2m 电线) |
备註 |
※1: 不可超过接点容量(P=Vxl)。
※2: 正弦波/X、Y、Z 3 轴向/每一轴向3回/每一回时间11ms。
※3: 復振幅1.5mm/10hHz-55Hz扫频,持续1分钟/每次X、Y、Z轴向操作1小时。
※4: 1=无/2=输出短路保护/3=电源逆接保护/4=突波吸收保护。 |
|
|
|
|
|